??
CAD model selection
K1141.06707050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1441 - Hinges steel maintenance-free
Bill of material
K1141.06707050
BESTKIPP
Order No.
K1141.06707050
MATERIAL
material
Steel
FORM
Form
A
W
Angle
°
A
distance
140 mm
A1
distance
39 mm
A2
distance
39 mm
A3
width
70 mm
A4
width
70 mm
B
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1652 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253067
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions